Zajištění bezproblémové přepravy vašich delikátních produktů: to nás žene kupředu. Zjistěte více Offering you the right solution for your challenges: that moves us. Zrychlete doby přenosu mezi jednotlivými procesy
integrací nového TS 2Booster do dopravníkového systému TS 2 plus.
Zde
BOOST YOUR PRODUCTION s dopravníkovými systémy Rexroth
Jsme tu, abychom hnali vaše produkty vpřed – co ale žene vpřed nás?
Naším závazkem je poskytovat vám ty nejlepší dopravníkové systémy pro všechny průmyslové aplikace. Umožňujeme vám využívat osvědčené průmyslové standardy a nejmodernější technologie, ať už jde o úsporu místa, přísun materiálu, optimalizaci kvality procesů, zlepšení produktivity nebo zvýšení ziskovosti. To vše je integrováno do kompletního, energeticky účinného řešení. Naše transferové systémy jsou dostatečně flexibilní, aby unesly jak lehká břemena o hmotnosti od několika kilogramů, tak těžká břemena přesahující 1000 kg.
Zaostřeno na výhody našich dopravníkových systémů
Vysoká kvalita, servis a energetická účinnost dosažená díky osvědčeným průmyslovým standardům a desítkám let zkušeností
Maximální výkon díky inovativním technologiím
Větší počet stupňů volnosti a univerzální systémy pro širokou škálu průmyslových aplikací s možností snadného rozšiřování a úprav
Minimalizované nároky na plánování díky uživatelsky přívětivým nástrojům, jako je např. software MTpro
Ta správná řešení pro překonání vašich výzev
Zrušit
Přijmout
Prozkoumejte naše rozmanité portfolio dopravníkových systémů
Transferový systém TS 1
Přesná montáž a rychlé procesy.
Nosnost nosiče obrobků: až 3 kg
Velikosti nosičů obrobků: 80 x 80 mm, 120 x 120 mm, 160 x 160 mm
Nízké nároky na prostor díky kompaktnímu designu
Obory: automobilový průmysl, elektronika s požadavky na ESD, zdravotní technika, optický průmysl atd.
Využijte plánovací software MTpro na maximum. V tomto nástroji jsou uloženy téměř všechny naše technologické produkty. Navrhněte si rychle svůj individuální transferový systém pomocí funkce drag & drop.
Plánovací software MTpro
Navrhněte si své transferové systémy od počátečního nápadu až po samotnou implementaci pomocí jednoho nástroje.
MTpro
MTpro Online Designer
Vytvořte si rozvržení konstrukčního uspořádání pomocí online verze programu MTpro Layout Designer. Získejte ještě větší svobodu a flexibilitu na digitalním pracovišti.